10065532
081161059901
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,9436 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M6 |
|---|---|
| Długość gwintu | 0.394 in |
| Długość gwintu | 10.0 mm |
| Długość gwintu gniazda | 0.394 in |
| Długość gwintu gniazda | 10.0 mm |
| Średnica łba | 0.63 in |
| Średnica łba | 16.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
| Kolor | Czarny |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Długość podstawy | 10.0 mm |
| Długość podstawy | 0.394 in |
| Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
| Wersja | Push-in |
| Pełny materiał | Nylon 6/6 |
| Rodzaj główki | Łeb okrągły |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Typ śruby | Śruba introligatorska – żeńska |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować