Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 059,9281 zł - 8 824,9245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
2000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2 122,9376 zł - 2 653,6552 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
600.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 30 676,99 zł - 38 346,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 9 269,4956 zł - 11 586,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 11 219,0772 zł - 14 023,8466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1 775,1674 zł - 2 218,9472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 9 980,717 zł - 12 475,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 22 824,4055 zł - 28 530,5141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 5 437,9624 zł - 6 797,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 34 077,394 zł - 42 596,7593 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
5000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 12 457,4375 zł - 15 571,8257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 14 074,064 zł - 17 592,6089 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1 756,6485 zł - 2 195,8155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
700.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 5 013,2305 zł - 6 266,5333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 13 661,2131 zł - 17 076,5068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 15 824,1227 zł - 19 780,1654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1 771,9446 zł - 2 214,95 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 16 172,6144 zł - 20 215,7632 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
6500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 5 309,8694 zł - 6 637,3271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 12 324,0534 zł - 15 405,0523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
3500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować