Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 433,9389 zł - 1 792,4357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 1 444,2806 zł - 1 805,3267 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 1 890,1769 zł - 2 362,7115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 3 370,0523 zł - 4 212,5918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 3 537,2032 zł - 4 421,4776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 2 017,1635 zł - 2 521,4713 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 841,6713 zł - 1 052,1132 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 4 148,6631 zł - 5 185,8386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 6 593,7332 zł - 8 242,1376 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 2 302,3544 zł - 2 877,9141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 756,3599 zł - 2 195,4475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 4 606,2961 zł - 5 757,8725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
5500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 3 111,9423 zł - 3 889,9207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 309,1932 zł - 386,4915 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 760,208 zł - 2 200,272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 1 897,8731 zł - 2 372,3197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2 870,6677 zł - 3 588,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 999,8274 zł - 1 249,8083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 8 212,9571 zł - 10 266,1916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 7 049,8269 zł - 8 812,2908 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować