Menu Search

Śruba szwedzka M6 50.0 mm Stal

Ta śruba łącząca nadaje się idealnie do łączenia drewnianych elementów mebli oraz jako łącznik przydatny podczas samodzielnego montażu mebli. Można instalować kluczem imbusowym M4. Do stosowania z nakrętkami złączy lub bębnowymi (które należy zamawiać oddzielnie).
Numer produktu Essentra:

10378632

Numer produktu produkcyjny:

463165

688 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 0,659 zł
1000 + 0,4707 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

65,90 zł

100 x 0,659 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Długość gwintu 40.0 mm
Średnica łba 17.0 mm
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 4.0 mm
Rodzaj klucza Klucz sześciokątny
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7318155890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt