Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby połączeń przegubowych stosuje się z nakrętkami młoteczkowymi i nakrętkami baryłkowymi, które można kupić oddzielnie. Rozmiar główki śruby jest równy rozmiarowi nakrętki, dzięki czemu zapewniają one znakomite wykończenie powierzchni z obu stron.
Śruby te są najczęściej używane w meblach przeznaczonych do samodzielnego złożenia. Łatwo się je montuje za pomocą klucza imbusowego M4 (nie należy do zestawu).
Dostępny w różnych długościach dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Grupa SR: SR1585
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość pod łbem | Średnica łba | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8833 zł - 2,1641 zł | 100 Na stanie |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0815 zł - 2,6497 zł | 240 Na stanie |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7468 zł - 1,8298 zł | 250 Na stanie |
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10378656 | 0,6391 zł - 1,5659 zł | 80 Na stanie |
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,4707 zł - 0,659 zł | 688 Na stanie |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10378618 | 0,3992 zł - 0,9782 zł | 970 Na stanie |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,81 zł - 1,9846 zł | 220 Na stanie |
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3142 zł - 3,2198 zł | 90 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3375 zł - 0,8269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4553 zł - 1,1155 zł | 1776 Na stanie |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5716 zł - 1,4005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 1,9248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6807 zł - 1,6679 zł | 77 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6535 zł - 1,6011 zł | 275 Na stanie |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować