Menu Search

Śruba szwedzka M8 50.0 mm Stal

Ta śruba łącząca nadaje się idealnie do łączenia drewnianych elementów mebli oraz jako łącznik przydatny podczas samodzielnego montażu mebli. Można instalować kluczem imbusowym M4. Do stosowania z nakrętkami złączy lub bębnowymi (które należy zamawiać oddzielnie).
Numer produktu Essentra:

10378700

Numer produktu produkcyjny:

463181

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
60 - 299 1,9248 zł
300 - 599 1,0999 zł
600 + 0,7856 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 600

Zamów wielokrotność 60

Wartość netto:

115,49 zł

60 x 1,9248 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 40.0 mm
Średnica łba 17.0 mm
Rodzaj klucza Sześciokątne
Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych 4.0 mm
Rodzaj klucza Klucz sześciokątny
Pełny materiał Stal
Kod towaru 7318153590

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt