Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.
Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.
Grupa SR: SR1972
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica podziałowa | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2711 zł - 0,2711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2737 zł - 0,2737 zł | 7000 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
10049235 | 0,1562 zł - 0,1562 zł | 14000 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
|
0,3034 zł - 0,3034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
0,2698 zł - 0,2698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4936 zł - 0,4936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5849 zł - 0,5849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2827 zł - 0,2827 zł | 650 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3331 zł - 0,3331 zł | 465 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2711 zł - 0,2711 zł | 575 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,1885 zł - 0,1885 zł | 2000 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,386 zł - 0,386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2646 zł - 0,2646 zł | 90 Na stanie |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3653 zł - 0,3653 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4699 zł - 0,4699 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,2569 zł - 0,2569 zł | 250 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,5397 zł - 0,5397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,4544 zł - 0,4544 zł | 100 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,3047 zł - 0,3047 zł | 780 Na stanie |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,386 zł - 0,386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować