Menu Search

Śruby maszynowe - owalne

Na stanie

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
134 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,2453 zł - 0,3028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
30.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1442 zł - 0,178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
11.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1571 zł - 0,194 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
15.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1395 zł - 0,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
4.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł 980 Na stanie
M3
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1555 zł - 0,1919 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł 1000 Na stanie
M2.5
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1703 zł - 0,2102 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
35.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1408 zł - 0,1739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1395 zł - 0,1723 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
4.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5
6.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1402 zł - 0,1731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
5.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1703 zł - 0,2102 zł 3000 Na stanie
M3
42.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,3532 zł - 0,436 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 7
Śruba Wkładka z nacięciem M5 30.0 mm Nylon Naturalny

10398760

Przedział cen netto
0,3028 zł - 0,2453 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 11.0 mm Nylon Naturalny

10396667

Przedział cen netto
0,178 zł - 0,1442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 15.0 mm Nylon Naturalny

10398135

Przedział cen netto
0,194 zł - 0,1571 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 4.0 mm Nylon Naturalny

10396803

Przedział cen netto
0,1723 zł - 0,1395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 8.0 mm Nylon Naturalny

10397145

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
980 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 20.0 mm Nylon Naturalny

10398159

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 8.0 mm Nylon Naturalny

10397749

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 5.0 mm Nylon Naturalny

10397725

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M4 10.0 mm Nylon Naturalny

10398111

Przedział cen netto
0,1919 zł - 0,1555 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 25.0 mm Nylon Naturalny

10396889

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 25.0 mm Nylon Naturalny

10396698

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 35.0 mm Nylon Naturalny

10397794

Przedział cen netto
0,2102 zł - 0,1703 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 6.0 mm Nylon Naturalny

10396827

Przedział cen netto
0,1739 zł - 0,1408 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 4.0 mm Nylon Naturalny

10396612

Przedział cen netto
0,1723 zł - 0,1395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3.5 6.0 mm Nylon Naturalny

10397732

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 5.0 mm Nylon Naturalny

10396810

Przedział cen netto
0,1731 zł - 0,1402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 42.0 mm Nylon Naturalny

10397213

Przedział cen netto
0,2102 zł - 0,1703 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    42.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2 16.0 mm Nylon Naturalny

10396681

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M2.5 10.0 mm Nylon Naturalny

10396841

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
Śruba Wkładka z nacięciem M3 20.0 mm Nylon Naturalny

10397183

Przedział cen netto
0,436 zł - 0,3532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Śruba z łbem stożkowym, stopień
    90 up to 92
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6