Te śruby maszynowe zaprojektowano z niskim łbem zapewniającym estetyczne wykończenie i oszczędność miejsca. Mała wysokość łba sprawia, że idealnie nadają się do zastosowań w niewielkiej przestrzeni. Nasza oferta obejmuje wersje z łbem niskim i łbem niskim specjalnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29,1372 zł - 71,3862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
16,0479 zł - 16,0479 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
28,49 zł - 69,8006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX25
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
69,4618 zł - 69,4618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
44,5776 zł - 44,5776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,595 zł - 14,595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,2648 zł - 14,2648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
99,1038 zł - 99,1038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
16,4441 zł - 16,4441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,0138 zł - 14,0138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
14,8195 zł - 14,8195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
16,4441 zł - 16,4441 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
13,2081 zł - 13,2081 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX10
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
19,5349 zł - 19,5349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
42,1605 zł - 42,1605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
116,4829 zł - 116,4829 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
10,7778 zł - 10,7778 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
25,254 zł - 61,8724 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX8
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
28,1598 zł - 28,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX15
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
61,2199 zł - 61,2199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
TX20
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gwiazdkowe
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować