Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1529 zł - 0,1888 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 7,0809 zł - 7,0809 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0054 zł - 1,0054 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9062 zł - 0,9062 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,6133 zł - 0,6133 zł | 250 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
Stal miękka
|
0.63 in
16.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 2,8869 zł - 2,8869 zł | 198 Na stanie |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,5782 zł - 6,5782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,093 zł - 1,093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 1,0729 zł - 1,0729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 4,7253 zł - 4,7253 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 6,5063 zł - 6,5063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,9982 zł - 0,9982 zł | 34 Na stanie |
M4
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka krzyżowa
|
||
| 0,1465 zł - 0,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,284 zł - 0,3507 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1505 zł - 0,1859 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,8834 zł - 1,0905 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,181 zł - 0,2235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować