Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z płaskim łbem są przeznaczone do wkręcania w otwory stożkowe. Mają szerokie zastosowanie.
Grupa SR: SR1923
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1806 zł - 0,2229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1859 zł - 0,2295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1622 zł - 0,2003 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1594 zł - 0,1968 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2255 zł - 0,2784 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3.5 x 0.6
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2723 zł - 0,3362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1615 zł - 0,1994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2963 zł - 0,3659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,6112 zł - 0,7546 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2853 zł - 0,3523 zł | 500 Na stanie |
M5 x 0.8
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 1,2146 zł - 1,4996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
2.165 in
55.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2792 zł - 0,3448 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,831 zł - 1,0259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1786 zł - 0,2205 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1516 zł - 0,1872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1478 zł - 0,1825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,2857 zł - 0,3528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1444 zł - 0,1783 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3 x 0.5
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
| 0,1642 zł - 0,2028 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4 x 0.7
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować