Śruby pociągowe służą do przekształcania ruchu obrotowego śruby w ruch prostoliniowy nakrętki. Określenie „pociągowe” odnosi się do odległości, jaką nakrętka pokonuje przy pełnym obrocie śruby.
Są używane w zastosowaniach standardowych wymagających niższego stopnia precyzji lub w takich, w których z uwagi na warunki otoczenia nie można zastosować śrub kulowych. Są wytrzymałe, trwałe i ekonomiczniejsze od śrub kulowych.
Znajdują również zastosowanie w robotyce, branży motoryzacyjnej i obróbce CNC. Dostępne jako standardowe śruby pociągowe z gwintem prawym, a także z gwintem lewym. Uwaga: Te śruby pociągowe, w przeciwieństwie do prętów gwintowanych (nie należy ich mylić), mają grubszą i mocniejszą bieżnię, co czyni je idealnymi do zastosowań o dużym obciążeniu, w których występuje powtarzalny ruch liniowy.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal, Stal nierdzewna 316 Grupa SR: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Rozmiar gwintu | l1 | Materiał | d2 tol. 7e min | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0
|
|
TR16 x 4.0
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.0
|
|
TR10 x 2.0
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0
|
|
TR18 x 4.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.0
|
|
TR12 x 3.0
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0
|
|
TR30 x 6.0
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
3000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0
|
|
TR18 x 4.0
|
1500.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0
|
|
TR20 x 4.0
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.0
|
|
TR36 x 6.0
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.0
|
|
TR24 x 5.0
|
1000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.0
|
|
TR18 x 4.0
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.5
|
|
TR8 x 1.5
|
1000.0
|
Stal
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
7.0
|
|
TR40 x 7.0
|
2000.0
|
Stal nierdzewna 304
|
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować