Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby samogwintujące z łbem ściętym można wkręcać śrubokrętem krzyżakowym. Idealnie nadają się do łączenia cienkich blach. Wykonanie z poliftalamidu wzmacnianego włóknem szklanym 45%, wykończenie w kolorze czarnym.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3386 zł - 1,3386 zł | 500 Na stanie |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1023 zł - 3,1023 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,80 zł - 0,80 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,0449 zł - 3,0449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,1598 zł - 3,1598 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4937 zł - 1,4937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,8671 zł - 1,8671 zł | 70 Na stanie |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | 1700 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3849 zł - 0,3849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6578 zł - 0,6578 zł | 6400 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5716 zł - 0,5716 zł | 7000 Na stanie |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6965 zł - 0,6965 zł | 14300 Na stanie |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 5000 Na stanie |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,9964 zł - 1,9964 zł | 80 Na stanie |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8976 zł - 0,8976 zł | 900 Na stanie |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5644 zł - 0,5644 zł | 5844 Na stanie |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,6061 zł - 0,6061 zł | 80 Na stanie |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8301 zł - 0,8301 zł | 8000 Na stanie |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować