Śruby uwięzione to elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu.
Śruby uwięzione z tego asortymentu są wyposażone w łeb półkolisty z gniazdem torx. Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie. Umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku. W połączeniu z naszymi gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych doskonale nadają się do mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 14583, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej odporność na korozję i lekkie właściwości magnetyczne. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych. Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0149.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d3 max | h1 max | Materiał | l1 025 | d1 | d2 a012 | d4 min | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,2654 zł - 17,5221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Stal nierdzewna 303
|
80.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
14,9475 zł - 21,3536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Stal nierdzewna 316
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
15,6017 zł - 22,2881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
14,9366 zł - 21,338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Stal nierdzewna 316
|
40.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
14,0644 zł - 20,092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
3.70
|
Stal nierdzewna 316
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
15,6017 zł - 22,2881 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
14,8276 zł - 21,1823 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
3.70
|
Stal nierdzewna 316
|
20.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
9,0492 zł - 12,9274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.50
|
Czerniona stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
11,9711 zł - 17,1016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
3.70
|
Stal nierdzewna 303
|
30.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
13,9554 zł - 19,9362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Stal nierdzewna 316
|
25.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
10,5755 zł - 15,1079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.7
|
1.65
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
9,0492 zł - 12,9274 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.50
|
Stal nierdzewna 303
|
8.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
11,644 zł - 16,6343 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
3.70
|
Stal nierdzewna 303
|
12.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
9,4853 zł - 13,5504 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.50
|
Stal nierdzewna 303
|
20.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
11,5132 zł - 16,4474 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
3.10
|
Stal nierdzewna 303
|
50.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
12,2654 zł - 17,5221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.5
|
4.70
|
Stal nierdzewna 303
|
60.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
11,9711 zł - 17,1016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
3.70
|
Stal nierdzewna 303
|
40.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
9,3762 zł - 13,3947 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5
|
1.50
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
13,0832 zł - 18,6902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.7
|
1.65
|
Stal nierdzewna 316
|
30.0
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
11,7748 zł - 16,8212 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.5
|
3.70
|
Stal nierdzewna 303
|
25.0
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować