Śruby uwięzione to bezpieczne elementy złączne zaprojektowane tak, by pozostały przyłączone do komponentu, w który są wkręcone, nawet po całkowitym poluzowaniu. Zapewniają tym samym wygodę, bezpieczeństwo i łatwość używania w różnorodnych zastosowaniach. Często są wybierane do zastosowań wymagających częstego wykręcania śrub lub ich zabezpieczenia – śruba pozostanie w miejscu montażu i nie wypadnie z zespołu. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb stożkowy płaski z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, typowe dla normy ISO 1207, która wymaga, by elementy złączne pozostały przyłączone do demontowanych stałych osłon lub podzespołów.
Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne. Są często używane w elektronice, maszynach przemysłowych, szafach, panelach i urządzeniach medycznych.
Należy pamiętać, że śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu; nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0153.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d3 max | h1 max | l1 025 | l2 0.25 | d1 | d2 a012 | d4 min | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3423 zł - 7,6318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.6
|
1.65
|
12.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 5,8874 zł - 8,4106 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.6
|
1.65
|
30.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 8,6131 zł - 12,3044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.2
|
2.50
|
12.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 8,395 zł - 11,9929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
2.20
|
12.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 9,1582 zł - 13,0832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.2
|
2.50
|
20.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 4,7972 zł - 6,8531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
1.80
|
12.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 11,9929 zł - 17,1327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.2
|
2.50
|
60.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 5,7784 zł - 8,2548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.6
|
1.65
|
25.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 5,4513 zł - 7,7876 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.6
|
1.65
|
16.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 4,7972 zł - 6,8531 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.8
|
1.20
|
20.0
|
3.5
|
M2
|
1.2
|
2.5
|
||
| 5,1242 zł - 7,3203 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
1.80
|
20.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
| 8,8311 zł - 12,6159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
2.20
|
20.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 10,5755 zł - 15,1079 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.2
|
2.50
|
40.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 12,1019 zł - 17,2885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
4.10
|
20.0
|
10.0
|
M8
|
6.0
|
8.5
|
||
| 9,5943 zł - 13,7061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
2.20
|
35.0
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 6,1055 zł - 8,7221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.6
|
1.65
|
35.0
|
4.5
|
M3
|
2.0
|
3.5
|
||
| 10,2484 zł - 14,6407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.2
|
2.50
|
35.0
|
7.5
|
M5
|
3.7
|
5.5
|
||
| 11,9711 zł - 17,1016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
3.00
|
35.0
|
8.0
|
M6
|
4.2
|
6.5
|
||
| 8,504 zł - 12,1486 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5
|
2.20
|
14.
|
6.0
|
M4
|
2.8
|
4.5
|
||
| 5,0152 zł - 7,1645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.7
|
1.80
|
16.0
|
3.7
|
M2.5
|
1.7
|
2.8
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować