Menu Search

Śruby z Łbem Stożkowym - PEEK

W produkcji

Śruby z łbem stożkowym z napędem sześciokątnym, wykonane z PEEK, zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Dzięki stożkowemu łbu śruba przylega równo do powierzchni. Zapewnia ona czyste, płaskie wykończenie, które nadaje się do precyzyjnego montażu.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealna do zastosowań w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0086, SR2011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
76 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 Rodzaj główki h1 l2 Rozmiar napędu l1 ±0.2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M5
Imbusowe
2.8
1.6
3.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
1.7
1.0
2.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Imbusowe
2.3
1.4
2.5
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M5
Imbusowe
2.8
1.6
3.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Imbusowe
2.3
1.4
2.5
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Imbusowe
2.3
1.4
2.5
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
1.7
1.0
2.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
  • z 4
Countersunk Screw Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK Beżowy

20819743


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beżowy

20819811


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beżowy

20819675


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK Beżowy

20819613


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beżowy

20819781


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Imbusowe M6 30.0 12.0 PEEK Beżowy

20703103


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Imbusowe M6 10.0 12.0 PEEK Beżowy

20703172


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Beżowy

20819934


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beżowy

20819651


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Beżowy

20819637


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Imbusowe M6 25.0 12.0 PEEK Beżowy

20834036


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Imbusowe M5 10.0 10.0 PEEK Beżowy

20833930


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Imbusowe M3 10.0 6.0 PEEK Beżowy

20833824


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Imbusowe M4 12.0 8.0 PEEK Beżowy

20833886


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Imbusowe M5 8.0 10.0 PEEK Beżowy

20833923


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Imbusowe M4 25.0 8.0 PEEK Beżowy

20833916


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Imbusowe M4 10.0 8.0 PEEK Beżowy

20833879


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Imbusowe M3 8.0 6.0 PEEK Beżowy

20833817


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beżowy

20819972


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beżowy

20819866


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20