10297575
50M050080K008
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2096 zł |
5000 - 19999 | 0,1886 zł |
20000 + | 0,1698 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozwartość klucza | 8.0 mm |
---|---|
Rozwartość klucza | 0.315 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.15 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.8 mm |
Długość gwintu | 0.315 in |
Długość gwintu | 8.0 mm |
Rozmiar gwintu | M5 x 0.8 |
Kolor | Naturalny |
Materiał | Nylon 6/6 |
Rodzaj główki | Łeb sześciokątny |
Typ śruby | Śruba częściowo gwintowana |
Specyfikacja | UL94 V-2 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować