Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba z łbem sześciokątnym została wykonana z nylonu w kolorze naturalnym. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach, między innymi w zespołach elektrycznych i elektronicznych. ‌Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017 i DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Numer produktu Essentra:

10399309

Numer produktu produkcyjny:

50M060100J050

890 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2671 zł
5000 - 19999 0,2403 zł
20000 + 0,2163 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

267,10 zł

1000 x 0,2671 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.7 mm
Długość gwintu 50.0 mm
Rozmiar gwintu M6 x 1.0
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Rodzaj główki Łeb sześciokątny
Typ śruby Śruba częściowo gwintowana
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt