Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3597 zł - 0,3597 zł | 2493 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,3038 zł - 1,3038 zł | 4 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Czarny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3692 zł - 0,3692 zł | 14000 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9398 zł - 0,9398 zł | 1100 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,2117 zł - 1,2117 zł | 2800 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1833 zł - 0,1833 zł | 18400 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2659 zł - 0,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2969 zł - 0,2969 zł | 10000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3653 zł - 0,3653 zł | 11550 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2582 zł - 0,2582 zł | 700 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,6913 zł - 2,6913 zł | 183 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2788 zł - 0,2788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,284 zł - 0,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
10039984 | 0,2711 zł - 0,2711 zł | 27000 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
|
10040751 | 0,4725 zł - 0,4725 zł | 22150 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
|
0,284 zł - 0,284 zł | 26340 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5187 zł - 0,5187 zł | 3300 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,7544 zł - 0,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3718 zł - 0,3718 zł | 20080 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować