Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3597 zł - 0,3597 zł | 2493 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,3038 zł - 1,3038 zł | 4 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Czarny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3692 zł - 0,3692 zł | 14000 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3904 zł - 0,3904 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9398 zł - 0,9398 zł | 1100 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,2117 zł - 1,2117 zł | 2800 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1833 zł - 0,1833 zł | 18400 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2659 zł - 0,2659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2969 zł - 0,2969 zł | 10000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3653 zł - 0,3653 zł | 11550 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2582 zł - 0,2582 zł | 700 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,6913 zł - 2,6913 zł | 183 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2788 zł - 0,2788 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,284 zł - 0,284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
10039984 | 0,2711 zł - 0,2711 zł | 27000 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
|
10040751 | 0,4725 zł - 0,4725 zł | 22150 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
|
0,284 zł - 0,284 zł | 26340 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5187 zł - 0,5187 zł | 3300 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,7544 zł - 0,7544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3718 zł - 0,3718 zł | 20080 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować