Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3402 zł - 0,3402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,5936 zł - 2,5936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,9742 zł - 3,9742 zł | 100 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8966 zł - 0,8966 zł | 800 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5577 zł - 0,5577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9579 zł - 0,9579 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,7641 zł - 0,7641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,347 zł - 1,347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,8685 zł - 1,8685 zł | 400 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,3148 zł - 2,3148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,5478 zł - 1,5478 zł | 100 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,3885 zł - 3,3885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9328 zł - 0,9328 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
20,4148 zł - 20,4148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
24,2913 zł - 24,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
23,3431 zł - 23,3431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
0,8562 zł - 0,8562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
24,2913 zł - 24,2913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
20,6239 zł - 20,6239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Bordowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
20,6239 zł - 20,6239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Wkładka z nacięciem
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować