Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9852 zł - 3,8144 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,3109 zł - 0,3109 zł | 480 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2942 zł - 0,2942 zł | 12900 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3039 zł - 0,3039 zł | 2700 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,343 zł - 0,343 zł | 50 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3402 zł - 0,3402 zł | 25900 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,35 zł - 0,35 zł | 2100 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Czarny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,4124 zł - 2,4124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | 5750 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,0583 zł - 1,0583 zł | 7450 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 400 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,6397 zł - 1,6397 zł | 2810 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
4,6714 zł - 4,6714 zł | 1000 Na stanie |
M18
|
2.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2672 zł - 0,2672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,898 zł - 1,898 zł | 1085 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,4532 zł - 2,4532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8185 zł - 0,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,5518 zł - 2,5518 zł | 1300 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8143 zł - 0,8143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować