Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
1,3557 zł - 1,3557 zł 7800 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,7688 zł - 1,7688 zł 3135 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
100.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,0271 zł - 2,0271 zł 5000 Na stanie
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,6872 zł - 1,6872 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Przezroczysty
PC
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,1514 zł - 3,1514 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,2062 zł - 1,2062 zł 50 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,5837 zł - 3,5837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
5,6335 zł - 5,6335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.3 mm
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
6,54 zł - 6,54 zł 25 Na stanie
M8
1.3 mm
Przezroczysty
PC
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
33,7179 zł - 33,7179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
67,882 zł - 67,882 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
28,0285 zł - 28,0285 zł 5 Na stanie
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
4,4901 zł - 4,4901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.3 mm
Przezroczysty
PC
15.0 mm
Nacięcie sześciokątne
63,3779 zł - 63,3779 zł 20 Na stanie
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
45.0 mm
Nacięcie sześciokątne
81,5895 zł - 81,5895 zł 6 Na stanie
M8
1.3 mm
Brązowy
PEEK
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
163,3045 zł - 163,3045 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Jasnobrązowy
PEEK
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,0677 zł - 3,0677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Przezroczysty
PC
15.0 mm
Nacięcie sześciokątne
2,1433 zł - 2,1433 zł 792 Na stanie
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,739 zł - 0,739 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
6.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7125 zł - 0,7125 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Naturalny
PA
35.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M10 16.0 mm PA Naturalny

10041260

Przedział cen netto
1,3557 zł - 1,3557 zł

Zapasy magazynowe
7800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 100.0 mm PA Naturalny

10041321

Przedział cen netto
1,7688 zł - 1,7688 zł

Zapasy magazynowe
3135 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.3 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 70.0 mm PA Naturalny

10041406

Przedział cen netto
2,0271 zł - 2,0271 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 12.0 mm PC Przezroczysty

10357897

Przedział cen netto
1,6872 zł - 1,6872 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M5 25.0 mm PC Przezroczysty

10357972

Przedział cen netto
3,1514 zł - 3,1514 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PA Naturalny

10329191

Przedział cen netto
1,2062 zł - 1,2062 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 25.0 mm PC Przezroczysty

10358023

Przedział cen netto
3,5837 zł - 3,5837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M8 25.0 mm PC Przezroczysty

10358078

Przedział cen netto
5,6335 zł - 5,6335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M8 30.0 mm PC Przezroczysty

10358085

Przedział cen netto
6,54 zł - 6,54 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm PEEK Brązowy

10220214

Przedział cen netto
33,7179 zł - 33,7179 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 50.0 mm PEEK Brązowy

10220290

Przedział cen netto
67,882 zł - 67,882 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PEEK Brązowy

10220207

Przedział cen netto
28,0285 zł - 28,0285 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M8 15.0 mm PC Przezroczysty

10358054

Przedział cen netto
4,4901 zł - 4,4901 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 45.0 mm PEEK Brązowy

10220283

Przedział cen netto
63,3779 zł - 63,3779 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M8 40.0 mm PEEK Brązowy

10220368

Przedział cen netto
81,5895 zł - 81,5895 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M10 40.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10220436

Przedział cen netto
163,3045 zł - 163,3045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Jasnobrązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 15.0 mm PC Przezroczysty

10358009

Przedział cen netto
3,0677 zł - 3,0677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M12 60.0 mm PA Naturalny

10041390

Przedział cen netto
2,1433 zł - 2,1433 zł

Zapasy magazynowe
792 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 6.0 mm PA Naturalny

10329146

Przedział cen netto
0,739 zł - 0,739 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 35.0 mm PA Naturalny

10328972

Przedział cen netto
0,7125 zł - 0,7125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny