Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9524 zł - 0,9524 zł | 500 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5151 zł - 0,5151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,7172 zł - 1,7172 zł | 900 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,2729 zł - 2,2729 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,9323 zł - 3,9323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,8685 zł - 1,8685 zł | 50 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1368 zł - 0,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9022 zł - 0,9022 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,9243 zł - 1,9243 zł | 250 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,1433 zł - 2,1433 zł | 792 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
4,5319 zł - 4,5319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8143 zł - 0,8143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,0779 zł - 1,0779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,4502 zł - 1,4502 zł | 50 Na stanie |
M4
|
0.7 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,259 zł - 2,259 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,0305 zł - 1,0305 zł | 36 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować