Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
1,898 zł - 1,898 zł 85 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
80.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,7172 zł - 1,7172 zł 900 Na stanie
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,2556 zł - 0,2556 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
PA
6.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8115 zł - 0,8115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
50.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8185 zł - 0,8185 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,9801 zł - 1,9801 zł 25 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
80.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,7747 zł - 0,7747 zł 2100 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,6454 zł - 1,6454 zł 15 Na stanie
M12
1.75 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,3357 zł - 0,3357 zł 11500 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,6701 zł - 0,6701 zł 7000 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
45.0 mm
Nacięcie sześciokątne
5,1873 zł - 5,1873 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Naturalny
PA
150.0 mm
Nacięcie sześciokątne
24,2913 zł - 24,2913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Bordowy
PEEK
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,2619 zł - 1,2619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PVDF
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,347 zł - 1,347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PVDF
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
20,6239 zł - 20,6239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Bordowy
PEEK
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,0974 zł - 1,0974 zł 400 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PP
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9579 zł - 0,9579 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PP
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8534 zł - 0,8534 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
0.8 mm
Naturalny
PP
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
3,9742 zł - 3,9742 zł 100 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PP
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,8966 zł - 0,8966 zł 800 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PVDF
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M10 80.0 mm PA Naturalny

10041352

Przedział cen netto
1,898 zł - 1,898 zł

Zapasy magazynowe
85 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 40.0 mm PA Naturalny

10041383

Przedział cen netto
1,7172 zł - 1,7172 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    10.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 6.0 mm PA Naturalny

10041208

Przedział cen netto
0,2556 zł - 0,2556 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 50.0 mm PA Naturalny

10040829

Przedział cen netto
0,8115 zł - 0,8115 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 40.0 mm PA Naturalny

10328989

Przedział cen netto
0,8185 zł - 0,8185 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 80.0 mm PA Naturalny

10040980

Przedział cen netto
1,9801 zł - 1,9801 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 40.0 mm PA Naturalny

10040799

Przedział cen netto
0,7747 zł - 0,7747 zł

Zapasy magazynowe
2100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M12 40.0 mm PA Naturalny

10041000

Przedział cen netto
1,6454 zł - 1,6454 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    19.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm PA Naturalny

10040515

Przedział cen netto
0,3357 zł - 0,3357 zł

Zapasy magazynowe
11500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 45.0 mm PA Naturalny

10041222

Przedział cen netto
0,6701 zł - 0,6701 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 150.0 mm PA Naturalny

10041376

Przedział cen netto
5,1873 zł - 5,1873 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    150.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 12.0 mm PEEK Bordowy

10358757

Przedział cen netto
24,2913 zł - 24,2913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Bordowy
Śruby z łbem sześciokątnym M5 20.0 mm PVDF Naturalny

10040300

Przedział cen netto
1,2619 zł - 1,2619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 25.0 mm PVDF Naturalny

10040331

Przedział cen netto
1,347 zł - 1,347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 10.0 mm PEEK Bordowy

10358740

Przedział cen netto
20,6239 zł - 20,6239 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Bordowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 16.0 mm PP Naturalny

10040492

Przedział cen netto
1,0974 zł - 1,0974 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 30.0 mm PP Naturalny

10040362

Przedział cen netto
0,9579 zł - 0,9579 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 16.0 mm PP Naturalny

10040256

Przedział cen netto
0,8534 zł - 0,8534 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 20.0 mm PP Naturalny

10040898

Przedział cen netto
3,9742 zł - 3,9742 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm PVDF Naturalny

10040065

Przedział cen netto
0,8966 zł - 0,8966 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny