Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,426 zł - 0,426 zł | 360 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,306 zł - 0,306 zł | 1000 Na stanie |
M3
|
0.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,1056 zł - 2,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,9323 zł - 3,9323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,8685 zł - 1,8685 zł | 50 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8143 zł - 0,8143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,1433 zł - 2,1433 zł | 792 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5151 zł - 0,5151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,6454 zł - 1,6454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,7191 zł - 2,7191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,6355 zł - 2,6355 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,7172 zł - 1,7172 zł | 900 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,3745 zł - 3,3745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
4,8526 zł - 4,8526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
28,6699 zł - 28,6699 zł | 37 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
33,8542 zł - 39,6257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
81,5895 zł - 81,5895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.3 mm
|
Brązowy
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
163,3045 zł - 163,3045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,6024 zł - 0,6024 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
6,54 zł - 6,54 zł | 25 Na stanie |
M8
|
1.3 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować