Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
28,6699 zł - 28,6699 zł 37 Na stanie
M5
0.8 mm
Brązowy
PEEK
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
33,8542 zł - 39,6257 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
40.0 mm
Nacięcie sześciokątne
81,5895 zł - 81,5895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.3 mm
Brązowy
PEEK
35.0 mm
Nacięcie sześciokątne
163,3045 zł - 163,3045 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
1.5 mm
Jasnobrązowy
PEEK
35.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,6024 zł - 0,6024 zł 9500 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PP
16.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,0974 zł - 1,0974 zł 4500 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PP
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
5,257 zł - 5,257 zł 300 Na stanie
M10
1.5 mm
Naturalny
PP
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,9314 zł - 0,9314 zł 6677 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PVDF
20.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,6315 zł - 1,6315 zł 2300 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PVDF
12.0 mm
Nacięcie sześciokątne
24,2913 zł - 24,2913 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Bordowy
PEEK
15.0 mm
Nacięcie sześciokątne
28,4608 zł - 28,4608 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Bordowy
PEEK
25.0 mm
Wkładka z nacięciem
32,17 zł - 32,17 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Bordowy
PEEK
12.0 mm
Wkładka z nacięciem
3,5837 zł - 3,5837 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
5,6335 zł - 5,6335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.3 mm
Przezroczysty
PC
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
28,0285 zł - 28,0285 zł 5 Na stanie
M6
1.0 mm
Brązowy
PEEK
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,3737 zł - 0,3737 zł 22400 Na stanie
M5
0.8 mm
Czarny
PA
30.0 mm
Nacięcie sześciokątne
1,994 zł - 1,994 zł 20 Na stanie
M10
1.5 mm
Czarny
PA
60.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,426 zł - 0,426 zł 3360 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
25.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,3277 zł - 0,3277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Czarny
PA
10.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,2698 zł - 0,2698 zł 27000 Na stanie
M4
0.7 mm
Naturalny
PA
8.0 mm
Nacięcie sześciokątne
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M5 30.0 mm PEEK Brązowy

10220191

Przedział cen netto
28,6699 zł - 28,6699 zł

Zapasy magazynowe
37 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 40.0 mm PEEK Brązowy

10220276

Przedział cen netto
39,6257 zł - 33,8542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M8 35.0 mm PEEK Brązowy

10220351

Przedział cen netto
81,5895 zł - 81,5895 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M10 35.0 mm PEEK Jasnobrązowy

10220429

Przedział cen netto
163,3045 zł - 163,3045 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Jasnobrązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M4 16.0 mm PP Naturalny

10040058

Przedział cen netto
0,6024 zł - 0,6024 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 20.0 mm PP Naturalny

10040539

Przedział cen netto
1,0974 zł - 1,0974 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm PP Naturalny

10040966

Przedział cen netto
5,257 zł - 5,257 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.4 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm PVDF Naturalny

10040102

Przedział cen netto
0,9314 zł - 0,9314 zł

Zapasy magazynowe
6677 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm PVDF Naturalny

10040461

Przedział cen netto
1,6315 zł - 1,6315 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 15.0 mm PEEK Bordowy

10358764

Przedział cen netto
24,2913 zł - 24,2913 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Bordowy
Śruby z łbem sześciokątnym M4 25.0 mm PEEK Bordowy

10359778

Przedział cen netto
28,4608 zł - 28,4608 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Bordowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 12.0 mm PEEK Bordowy

10359853

Przedział cen netto
32,17 zł - 32,17 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Bordowy
Śruby z łbem sześciokątnym M6 25.0 mm PC Przezroczysty

10358023

Przedział cen netto
3,5837 zł - 3,5837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M8 25.0 mm PC Przezroczysty

10358078

Przedział cen netto
5,6335 zł - 5,6335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Przezroczysty
Śruby z łbem sześciokątnym M6 10.0 mm PEEK Brązowy

10220207

Przedział cen netto
28,0285 zł - 28,0285 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Brązowy
Śruby z łbem sześciokątnym M5 30.0 mm PA Czarny

10040355

Przedział cen netto
0,3737 zł - 0,3737 zł

Zapasy magazynowe
22400 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 60.0 mm PA Czarny

10040959

Przedział cen netto
1,994 zł - 1,994 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    17.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 25.0 mm PA Naturalny

10040560

Przedział cen netto
0,426 zł - 0,426 zł

Zapasy magazynowe
3360 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 10.0 mm PA Czarny

10039823

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Czarny
Śruby z łbem sześciokątnym M4 8.0 mm PA Naturalny

10039977

Przedział cen netto
0,2698 zł - 0,2698 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.8 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny