Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7725 zł - 0,7725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
10040164 | 0,3912 zł - 0,3912 zł | 11000 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
|
0,4657 zł - 0,4657 zł | 480 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Czarny
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,8128 zł - 1,8128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Czarny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
16,5661 zł - 16,5661 zł | 1500 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,754 zł - 0,754 zł | 22000 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5552 zł - 0,5552 zł | 8218 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2517 zł - 0,2517 zł | 29000 Na stanie |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
0,8115 zł - 0,8115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,0142 zł - 2,0142 zł | 6000 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,0359 zł - 2,0359 zł | 3750 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,1368 zł - 0,1368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
4,5319 zł - 4,5319 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,4532 zł - 2,4532 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
4.921 in
125.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,0658 zł - 2,0658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,4403 zł - 2,4403 zł | 1945 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,6397 zł - 1,6397 zł | 2810 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8185 zł - 0,8185 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,6594 zł - 1,6594 zł | 400 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,1195 zł - 2,1195 zł | 5750 Na stanie |
M16
|
2.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować