Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.
Grupa SR: SR1992
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Skok/TPI | Kolor | Materiał | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9801 zł - 1,9801 zł | 1275 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
4,6714 zł - 4,6714 zł | 1000 Na stanie |
M18
|
2.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,2672 zł - 0,2672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | 100 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,4124 zł - 2,4124 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,5518 zł - 2,5518 zł | 1300 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,5757 zł - 1,5757 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8143 zł - 0,8143 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,1433 zł - 2,1433 zł | 792 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,3557 zł - 1,3557 zł | 7800 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,7688 zł - 1,7688 zł | 3135 Na stanie |
M8
|
1.25 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,0271 zł - 2,0271 zł | 5000 Na stanie |
M12
|
1.75 mm
|
Naturalny
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,898 zł - 1,898 zł | 1085 Na stanie |
M10
|
1.5 mm
|
Naturalny
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,7125 zł - 0,7125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Naturalny
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,5199 zł - 1,5199 zł | 50 Na stanie |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,739 zł - 0,739 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,6872 zł - 1,6872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,1514 zł - 3,1514 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
0.8 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,2062 zł - 1,2062 zł | 50 Na stanie |
M6
|
1.0 mm
|
Naturalny
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,1056 zł - 2,1056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
0.7 mm
|
Przezroczysty
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować