Menu Search

Śruby z łbem walcowym - bardzo niski łeb- PEEK

W produkcji

Śruby z bardzo niskim łbem wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Niski łeb zapewnia bardzo niski profil, co czyni go idealnym do małych podzespołów lub zastosowań w zabudowie na jednej płaszczyźnie, gdzie standardowe elementy złączne mogą być zbyt duże lub zakłócać funkcjonalność.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0067, SRK0084

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 Rodzaj główki h1 l2 Rozmiar napędu l1 ±0.2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
0.8
1.0
1.5
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Imbusowe
0.9
1.4
2.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
0.8
1.0
1.5
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
M5
Imbusowe
1.0
1.6
2.5
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
Imbusowe
1.2
2.0
3.0
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
0.8
1.0
1.5
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Imbusowe
0.9
1.4
2.0
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
0.8
1.0
1.5
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Imbusowe
0.9
1.4
2.0
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
M5
Imbusowe
1.0
1.6
2.5
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
0.8
1.0
1.5
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
0.8
1.0
1.5
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
Torx Head
1.5
2.0
TX-20
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
M5
Imbusowe
1.0
1.6
2.5
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
Imbusowe
1.2
2.0
3.0
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.0
M5
Imbusowe
1.0
1.6
2.5
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
Imbusowe
1.2
2.0
3.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
  • z 3
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M3 8.0 6.0 PEEK Beżowy

20833299


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beżowy

20833787


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M4 20.0 8.0 PEEK Beżowy

20833398


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M3 12.0 6.0 PEEK Beżowy

20833312


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M5 30.0 9.0 PEEK Beżowy

20833466


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M6 25.0 10.0 PEEK Beżowy

20833510


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M3 10.0 6.0 PEEK Beżowy

20833305


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M4 12.0 8.0 PEEK Beżowy

20833374


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M3 25.0 6.0 PEEK Beżowy

20833343


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beżowy

20833619


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M4 15.0 8.0 PEEK Beżowy

20833381


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M5 20.0 9.0 PEEK Beżowy

20833442


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M3 15.0 6.0 PEEK Beżowy

20833329


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M3 20.0 6.0 PEEK Beżowy

20833336


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym Torx Head M6 12.0 10.0 PEEK Beżowy

20833749


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • l2
    2.0
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M5 25.0 9.0 PEEK Beżowy

20833459


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M6 30.0 10.0 PEEK Beżowy

20833527


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M5 15.0 9.0 PEEK Beżowy

20833435


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Śruba z łbem walcowym Imbusowe M6 10.0 10.0 PEEK Beżowy

20833473


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Śruba z łbem walcowym Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beżowy

20833541


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0