Menu Search

Śruby z łbem walcowym z nacięciem - PEEK

W produkcji

Śruby z łebem walcowym z nacięciem wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Posiadają cylindryczny łeb walcowy” z gniazdem umożliwiającym bezpieczne zastosowanie momentu obrotowego przy użyciu standardowych narzędzi. Konstrukcja z nacięciem ułatwia łatwą instalację i demontaż. Trwały kształt główki zwiększa powierzchnię styku, poprawiając rozkład obciążeń i jego niezawodność mechaniczną w złożonych elementach.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0088

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
50 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
20.0
  • z 3
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2.5 8.0 4.5 Beżowy PEEK

20835040


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M3 20.0 5.5 Beżowy PEEK

20835156


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M4 10.0 7.0 Beżowy PEEK

20835200


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2 12.0 3.8 Beżowy PEEK

20835002


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2 8.0 3.8 Beżowy PEEK

20834982


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2.5 15.0 4.5 Beżowy PEEK

20835071


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M5 30.0 8.5 Beżowy PEEK

20835309


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2 15.0 3.8 Beżowy PEEK

20835019


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2.5 6.0 4.5 Beżowy PEEK

20835033


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M3 10.0 5.5 Beżowy PEEK

20835125


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M4 12.0 7.0 Beżowy PEEK

20835217


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M3 12.0 5.5 Beżowy PEEK

20835132


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M5 12.0 8.5 Beżowy PEEK

20835279


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M4 25.0 7.0 Beżowy PEEK

20835248


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2 6.0 3.8 Beżowy PEEK

20834975


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M6 20.0 10.0 Beżowy PEEK

20835354


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M8 10.0 13.0 Beżowy PEEK

20835408


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M4 6.0 7.0 Beżowy PEEK

20835187


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M4 15.0 7.0 Beżowy PEEK

20835224


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2.5 20.0 4.5 Beżowy PEEK

20835088


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9