20835217
20835217
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
d1 | M4 |
---|---|
l1 ±0.2 | 12.0 |
d2 | 7.0 |
h1 | 2.6 |
l2 | 1.4 |
h2 | 1.1 |
w1 | 1.2 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Kolor | Beżowy |
Materiał | PEEK |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować