Menu Search

Śruba z łbem walcowym z nacięciem M2 12.0 3.8 Beżowy PEEK

Śruby z nacięciem z łbem walcowym ma konstrukcję umożliwiającą łatwą instalację. Jej solidny kształt główki zwiększa powierzchnię styku i poprawia rozkład obciążenia. Wyjątkowa wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna i stabilność termiczna. Wykazuje skuteczność pracy w temperaturach do 260 °C. Wykonana z PEEK.
Numer produktu Essentra:

20835002

Numer produktu produkcyjny:

20835002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M2
l1 ±0.2 12.0
d2 3.8
h1 1.4
l2 0.8
h2 0.6
w1 0.5
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt