Menu Search

Śruby z otworem przelotowym - z łbem walcowym - PEEK

W produkcji

Śruby z łbem wentylowanym wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Posiadają pusty rdzeń lub otwór wentylacyjny, który umożliwia ucieczkę uwięzionego gazu lub cieczy, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań próżniowych.

Śruby zachowują integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C , dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR2012

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
37 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 h1 l2 A/F l1 ±0.2 d3 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
30.0
1.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
30.0
1.3
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
6.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
30.0
1.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
8.0
1.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
20.0
1.3
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
20.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
6.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
30.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
10.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
8.0
1.3
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
8.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.5
M5
5.0
1.6
4.0
15.0
1.3
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M6
6.0
2.0
5.0
15.0
1.6
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.0
M8
8.0
2.5
6.0
10.0
1.8
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5
M3
3.0
1.0
2.5
12.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
15.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
12.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0
M4
4.0
1.4
3.0
25.0
1.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0
M12
12.0
3.5
10.0
20.0
1.8
  • z 2
Śruba z otworem wylotowym M6 30.0 10.0 Beżowy PEEK

20820923


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Śruba z otworem wylotowym M5 30.0 8.5 Beżowy PEEK

20820855


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Śruba z otworem wylotowym M4 6.0 7.0 Beżowy PEEK

20820718


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Śruba z otworem wylotowym M12 30.0 18.0 Beżowy PEEK

20821012


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0
Śruba z otworem wylotowym M6 8.0 10.0 Beżowy PEEK

20820862


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Śruba z otworem wylotowym M5 20.0 8.5 Beżowy PEEK

20820831


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Śruba z otworem wylotowym M3 20.0 5.5 Beżowy PEEK

20820701


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Śruba z otworem wylotowym M3 6.0 5.5 Beżowy PEEK

20820657


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Śruba z otworem wylotowym M4 30.0 7.0 Beżowy PEEK

20820787


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Śruba z otworem wylotowym M3 10.0 5.5 Beżowy PEEK

20820671


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Śruba z otworem wylotowym M5 8.0 8.5 Beżowy PEEK

20820794


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Śruba z otworem wylotowym M3 8.0 5.5 Beżowy PEEK

20820664


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Śruba z otworem wylotowym M5 15.0 8.5 Beżowy PEEK

20820824


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • h1
    5.0
Śruba z otworem wylotowym M6 15.0 10.0 Beżowy PEEK

20820893


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • h1
    6.0
Śruba z otworem wylotowym M8 10.0 13.0 Beżowy PEEK

20820930


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • h1
    8.0
Śruba z otworem wylotowym M3 12.0 5.5 Beżowy PEEK

20820688


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • h1
    3.0
Śruba z otworem wylotowym M4 15.0 7.0 Beżowy PEEK

20820756


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Śruba z otworem wylotowym M4 12.0 7.0 Beżowy PEEK

20820749


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Śruba z otworem wylotowym M4 25.0 7.0 Beżowy PEEK

20820770


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • h1
    4.0
Śruba z otworem wylotowym M12 20.0 18.0 Beżowy PEEK

20820992


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M12
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • h1
    12.0