Te śruby z uchem do podnoszenia, z gwintem żeńskim, zapewniają bezpieczny i wygodny punkt podnoszenia i wyciągania różnych przedmiotów o dużej wadze. Kluczowe znaczenie podczas używania śruby ma zapewnienie pełnego kontaktu lica z powierzchnią współpracującą.
Składają się z litego cylindrycznego trzonu ze służącą do mocowania gwintowaną końcówką oraz z otwartego ucha na drugim końcu. Ucho stanowi bezpieczny punkt przyłączenia haka, łańcucha lub innych urządzeń do podnoszenia. Końcówka żeńska gwarantuje mocne i niezawodne połączenie oraz umożliwia bezpieczne i szybkie przeprowadzenie operacji podnoszenia. Komponenty te nie są przeznaczone do wielokrotnego podnoszenia. Nie powinny być używane przy kącie podnoszenia większym niż 45 lub z obracającymi się ładunkami.
Wytrzymują temperaturę od -20C do +200C. Mogą się sprawdzić w nieco wyższych temperaturach, jednak wzrost temperatury spowoduje zmniejszenie nośności znamionowej od 10% do 25%. Są często używane z hakami, łańcuchami i innymi urządzeniami do podnoszenia na placach budowy, w przemyśle i w zastosowaniach motoryzacyjnych.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303, Stal ocynkowana Grupa SR: SRP4044, SRP4041
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 | Materiał | d1 | Rodzaj gwintu | w1 | w2 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,489 zł - 108,4338 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M20
|
Fine
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 613,529 zł - 943,884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
187.0
|
Stal ocynkowana
|
M56
|
Coarse
|
184.0
|
100.0
|
110.0
|
||
| 180,316 zł - 277,4233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
128.0
|
Stal ocynkowana
|
M36
|
Coarse
|
126.0
|
70.0
|
75.0
|
||
| 34,983 zł - 53,8466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 30,801 zł - 47,399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal ocynkowana
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 16,076 zł - 24,7015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal ocynkowana
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 113,792 zł - 175,045 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M16
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 32,674 zł - 50,2743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal ocynkowana
|
M18
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 36,987 zł - 56,8962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
45.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
Coarse
|
45.0
|
25.0
|
25.0
|
||
| 213,862 zł - 329,0481 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal ocynkowana
|
M24
|
Fine
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 79,507 zł - 122,3311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
| 144,288 zł - 221,9648 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal ocynkowana
|
M16
|
Fine
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 23,961 zł - 36,8562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
62.0
|
Stal ocynkowana
|
M14
|
Coarse
|
63.0
|
35.0
|
35.0
|
||
| 30,713 zł - 47,2247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 11,414 zł - 17,5568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal ocynkowana
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 29,189 zł - 44,8722 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
31.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M6
|
Coarse
|
36.0
|
16.0
|
20.0
|
||
| 64,302 zł - 98,893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
90.0
|
Stal ocynkowana
|
M24
|
Coarse
|
90.0
|
50.0
|
50.0
|
||
| 50,013 zł - 76,9362 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
53.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M12
|
Coarse
|
54.0
|
30.0
|
30.0
|
||
| 20,04 zł - 30,8006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
36.0
|
Stal nierdzewna 316
|
M8
|
Coarse
|
36.0
|
20.0
|
20.0
|
||
| 47,268 zł - 72,7104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
71.0
|
Stal nierdzewna 303
|
M20
|
Coarse
|
72.0
|
40.0
|
40.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować