Opaski koralikowe zaprojektowano z myślą o łatwym zakładaniu i zdejmowaniu z kabli, jednocześnie zapobiegając poślizgowi. Mogą być używane w wielu aplikacjach.
Grupa SR: SR1818
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Standard palności materiału | Całkowita długość | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | 50 Na stanie |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,5127 zł - 0,5127 zł | 250 Na stanie |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,224 zł - 0,224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,2409 zł - 0,2409 zł | 300 Na stanie |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,6161 zł - 0,6161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,6506 zł - 0,6506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,6535 zł - 0,6535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,6161 zł - 0,6161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| 0,7856 zł - 0,7856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,7784 zł - 0,7784 zł | 9800 Na stanie |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,3467 zł - 0,3467 zł | 500 Na stanie |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,178 zł - 0,178 zł | 1600 Na stanie |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,3231 zł - 0,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,1074 zł - 0,1074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,4524 zł - 0,4524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 0,2222 zł - 0,2222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,2685 zł - 0,2685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6161 zł - 0,6161 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,2556 zł - 0,2556 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować