Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10009918
HG-3.5-V0
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0464 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Czarny |
---|---|
Materiał | TPE/TPV |
Typ | Przelotka na otwór |
Średnica otworu | 0.315 in |
Średnica otworu | 8.0 mm |
Średnica wewnętrzna | 0.217 in |
Średnica wewnętrzna | 5.5 mm |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Średnica całkowita | 10.9 mm |
Średnica całkowita | 0.429 in |
Wysokość całkowita | 0.217 in |
Wysokość całkowita | 5.5 mm |
Grubość panelu | 0.063 in |
Grubość panelu | 1.6 mm |
Pełny materiał | TPE/TPV |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować