Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.
Grupa SR: SR1700
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica otworu | Średnica wewnętrzna | Grubość panelu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,0464 zł - 1,0464 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10155752 | 0,937 zł - 0,937 zł | 5300 Na stanie |
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
|
0,9531 zł - 0,9531 zł | 27000 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10155684 | 2,0498 zł - 2,0498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.858 in
21.8 mm
|
|
|
1,4641 zł - 1,4641 zł | 2041 Na stanie |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
2,3148 zł - 2,3148 zł | 2027 Na stanie |
|
0.732 in
18.6 mm
|
|
||
0,3806 zł - 0,3806 zł | 4900 Na stanie |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
0,4544 zł - 0,4544 zł | 341 Na stanie |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
0,1446 zł - 0,1717 zł | 4000 Na stanie |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,2245 zł - 0,2245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,3402 zł - 0,8336 zł | 7685 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,2663 zł - 0,2663 zł | 50 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,4657 zł - 1,141 zł | 3380 Na stanie |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,2328 zł - 0,5705 zł | 210 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1459 zł - 0,1743 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,1472 zł - 0,1755 zł | 24 Na stanie |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
0,3277 zł - 0,3277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,3012 zł - 0,3012 zł | 3000 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
10284049 | 0,3123 zł - 0,3123 zł | 295 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
10284131 | 0,2928 zł - 0,2928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować