Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,8839 zł - 151,8839 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 130,5069 zł - 130,5069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 4,267 zł - 10,4542 zł | 50 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 218,6503 zł - 218,6503 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 139,9892 zł - 139,9892 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 157,629 zł - 157,629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 279,6438 zł - 279,6438 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 381,3413 zł - 381,3413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 140,6725 zł - 140,6725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 2,9562 zł - 7,2428 zł | 4 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,6796 zł - 13,6796 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 10 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,3069 zł - 17,9019 zł | 60 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,9921 zł - 12,2307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 600 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,761 zł - 6,7645 zł | 3804 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0013 zł - 2,7403 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,7092 zł - 3,7092 zł | 40 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,885 zł - 2,5849 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,9701 zł - 7,2769 zł | 16 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować