Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10286777 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 4400 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
10286791 | 1,8267 zł - 1,8267 zł | 6500 Na stanie |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
10294086 | 5,9264 zł - 5,9264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
10286784 | 1,1811 zł - 1,1811 zł | 1872 Na stanie |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
17,1936 zł - 17,1936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,9068 zł - 21,9068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,1936 zł - 17,1936 zł | 6 Na stanie |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
28,9767 zł - 28,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,0402 zł - 17,0402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
20,2195 zł - 20,2195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
19,104 zł - 19,104 zł | 190 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
15,6178 zł - 15,6178 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
20,2056 zł - 20,2056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
29,5484 zł - 29,5484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
4,2002 zł - 4,2002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
26,397 zł - 26,397 zł | 130 Na stanie |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
33,0764 zł - 33,0764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
17,7514 zł - 17,7514 zł | 10 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
22,1997 zł - 22,1997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
18,4625 zł - 18,4625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować