Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32,672 zł - 32,672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
25,8252 zł - 25,8252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
29,5484 zł - 29,5484 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
16,9705 zł - 16,9705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
23,5662 zł - 23,5662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
20,2056 zł - 20,2056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,614 zł - 21,614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
24,8352 zł - 24,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
17,0402 zł - 17,0402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
29,0046 zł - 29,0046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,6419 zł - 21,6419 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
21,4746 zł - 21,4746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
20,2195 zł - 20,2195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
19,104 zł - 19,104 zł | 190 Na stanie |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
2,5491 zł - 2,5491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
4,2002 zł - 4,2002 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
17,7514 zł - 17,7514 zł | 10 Na stanie |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
3,2769 zł - 8,0285 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietylen o niskiej gęstości, nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
16,6776 zł - 16,6776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
28,9767 zł - 28,9767 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polipropylen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować