Menu Search

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie - plastikowa podstawa sztywna

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie j i z plastikową podstawą sztywną dopasowuje się do nierównych powierzchni i umożliwia dokładne poziomowanie obrabiarek, szafek elektronicznych i podobnych przedmiotów. Plastikowa podstawa stanowi gładką, nierysującą powierzchnię, która chroni podłogę.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
59 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Długość gwintu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
21,9068 zł - 21,9068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
70.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
17,1936 zł - 17,1936 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
30.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
17,1936 zł - 17,1936 zł 6 Na stanie
M8
16.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
25,9089 zł - 25,9089 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
100.0 mm
Polipropylen
38.0 mm
29,4229 zł - 29,4229 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
90.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
15,6178 zł - 15,6178 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
40.0 mm
Polipropylen
48.0 mm
3,8905 zł - 9,5317 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
65.0 mm
Nylon, stal
17.0 mm
3,357 zł - 13,1956 zł 6 Na stanie
M8
20.0 mm
Polipropylen
16.0 mm
21,4048 zł - 21,4048 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
25.0 mm
Polipropylen
25.0 mm
4,0155 zł - 15,7005 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
20.0 mm
Polipropylen
20.0 mm
15,9944 zł - 15,9944 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
16.0 mm
Polipropylen
37.0 mm
13,4425 zł - 13,4425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
Polipropylen
25.0 mm
20,1917 zł - 20,1917 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
35.0 mm
Polipropylen
35.0 mm
11,9644 zł - 11,9644 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
25.0 mm
Polipropylen
20.0 mm
15,1019 zł - 15,1019 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
Polipropylen
25.0 mm
12,6755 zł - 12,6755 zł 940 Na stanie
M6
50.0 mm
Polipropylen
50.0 mm
22,6877 zł - 22,6877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10
35.0 mm
Polipropylen
35.0 mm
19,0482 zł - 19,0482 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
25.0 mm
Polipropylen
25.0 mm
11,2811 zł - 11,2811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
Polipropylen
20.0 mm
  • z 3
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 70.0 mm Czarny

10351413

Przedział cen netto
21,9068 zł - 21,9068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 38.0 mm M10 30.0 mm Czarny

10351277

Przedział cen netto
17,1936 zł - 17,1936 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 16.0 mm Czarny

10351352

Przedział cen netto
17,1936 zł - 17,1936 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 38.0 mm M8 100.0 mm Czarny

10351444

Przedział cen netto
25,9089 zł - 25,9089 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    38.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M10 90.0 mm Czarny

10351536

Przedział cen netto
29,4229 zł - 29,4229 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopki z regulacją 48.0 mm M8 40.0 mm Czarny

10351581

Przedział cen netto
15,6178 zł - 15,6178 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Sztywne tworzywo sztuczne
Stopy regulacyjne sześciokątne 17.0 mm M10 65.0 mm Czarny

10290552

Przedział cen netto
9,5317 zł - 3,8905 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Wysokość podstawy
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    65.0 mm
  • Materiał podstawy
    PA
Stopki o niskim profilu 16.0 mm M8 20.0 mm Czarny

10324837

Przedział cen netto
13,1956 zł - 3,357 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M10 25.0 mm Czarny

10324899

Przedział cen netto
21,4048 zł - 21,4048 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 20.0 mm M8 20.0 mm Czarny

10324868

Przedział cen netto
15,7005 zł - 4,0155 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE;PA
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 37.0 mm M8 16.0 mm Czarny

10324851

Przedział cen netto
15,9944 zł - 15,9944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    37.0 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE;PA
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M6 25.0 mm Czarny

10324820

Przedział cen netto
13,4425 zł - 13,4425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 35.0 mm M10 35.0 mm Czarny

10324882

Przedział cen netto
20,1917 zł - 20,1917 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 20.0 mm M6 25.0 mm Czarny

10324806

Przedział cen netto
11,9644 zł - 11,9644 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE;PA
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10324844

Przedział cen netto
15,1019 zł - 15,1019 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE;PA
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 50.0 mm M6 50.0 mm Czarny

10324813

Przedział cen netto
12,6755 zł - 12,6755 zł

Zapasy magazynowe
940 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    50.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE;PA
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 35.0 mm M10 35.0 mm Czarny

10324905

Przedział cen netto
22,6877 zł - 22,6877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica podstawy
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 25.0 mm M8 25.0 mm Czarny

10324875

Przedział cen netto
19,0482 zł - 19,0482 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica podstawy
    25.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Materiał podstawy
    PE;PA
  • Typ podstawy
    Low Profile
Stopki o niskim profilu 20.0 mm M6 20.0 mm Czarny

10324790

Przedział cen netto
11,2811 zł - 11,2811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica podstawy
    20.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Materiał podstawy
    PP
  • Typ podstawy
    Low Profile