Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218,2751 zł - 242,528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
271,9253 zł - 308,4642 zł | 1 Na stanie |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
219,8378 zł - 244,2641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
7.874 in
200.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
289,8117 zł - 328,7271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna, kauczuk nitrylowy
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
176,787 zł - 196,43 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Metal Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna; stal miękka
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
141,3963 zł - 157,107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
6.299 in
160.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
133,7682 zł - 148,6314 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
82,9012 zł - 92,1125 zł | 36 Na stanie |
M8
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
238,7981 zł - 270,882 zł | 1 Na stanie |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
138,358 zł - 153,7311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
88,0596 zł - 97,844 zł | 5 Na stanie |
M10
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
162,1968 zł - 180,2186 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Metal Swivel
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna; stal miękka
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
459,0446 zł - 520,7225 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
168,5772 zł - 187,308 zł | 8 Na stanie |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
261,7873 zł - 332,0665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna, kauczuk nitrylowy
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
350,564 zł - 397,6665 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
3.622 in
92.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
238,8047 zł - 265,3385 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
178,2599 zł - 178,2599 zł | 4 Na stanie |
M12
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
146,4447 zł - 246,0271 zł | 2 Na stanie |
M10
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
181,9158 zł - 181,9158 zł | 2 Na stanie |
M16
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Stal miękka
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować