Menu Search

Stopki poziomujące — przykręcane/niskie

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
69 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
171,8103 zł - 171,8103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
Swivel
Chrom
108.0 mm
Stal
102.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 X 1.25
Swivel
Miedź
31.8 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Swivel
Miedź
51.0 mm
Stal
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 X 1.0
Swivel
Chrom
25.4 mm
Stal
19.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 2.0
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
64.0 mm
118,4744 zł - 165,8642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
32.0 mm
152,0431 zł - 152,0431 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
Swivel
Miedź
51.0 mm
Stal
76.0 mm
  • z 4
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stal

10633670

Przedział cen netto
171,8103 zł - 171,8103 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    108.0 mm
Stopki z regulacją 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chrom

10158272


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Miedź

10158234


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 X 1.25
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    31.8 mm
  • Wysokość całkowita
    49.6 mm
Stopki z regulacją 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Miedź

10158425


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158524


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 X 1.0
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    25.4 mm
Stopki z regulacją 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chrom

10158432


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

10158333


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 2.0
  • Średnica podstawy
    64.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chrom

10158449

Przedział cen netto
165,8642 zł - 118,4744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 2449.3 kg Stal

10642290

Przedział cen netto
152,0431 zł - 152,0431 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm