Stopki i podstawy siodełkowe — idealne do wykorzystania w krzesłach i innych meblach — umożliwiają uniesienie danego przedmiotu na potrzebną wysokość. Ponadto zapewniają dodatkowe podparcie i stabilność, poprawiają przyczepność i pomagają chronić powierzchnie przed uszkodzeniem podczas przesuwania mebla.
Nasz asortyment stopek siodełkowych obejmuje meblowe stopki siodełkowe, podstawy siodełkowe, które pełnią rolę stopek po umieszczeniu na końcówkach rur, stopki siodełkowe, które mogą być używane jako odbojniki meblowe, podwójne stopki siodełkowe, które mogą służyć do łączenia rur, oraz inne warianty spełniające wymagania różnych zastosowań.
Grupa SR: SR1503
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica rurki | Kolor | Kształt podstawy | Pełny materiał | Typ | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4721 zł - 3,4721 zł | 450 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
1,1308 zł - 1,1308 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Łącznik rur równoległych
|
||
3,7371 zł - 3,7371 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
0,951 zł - 0,951 zł | 80 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Łącznik rur równoległych
|
||
1,3093 zł - 1,3093 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Prostokątne
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
0,3137 zł - 0,7687 zł | 103 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
11,295 zł - 11,295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Nylon 6/6
|
Łącznik rur równoległych
|
||
0,9956 zł - 0,9956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
1,8721 zł - 2,5708 zł | 3000 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
0,3444 zł - 0,8438 zł | 2590 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
1,089 zł - 1,089 zł | 600 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | 33 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
1,9382 zł - 4,7488 zł | 80 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
1,7291 zł - 1,7291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
2,8167 zł - 2,8167 zł | 300 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
Biały
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
1,4781 zł - 1,4781 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
0,5048 zł - 0,7067 zł | 490 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
0,4454 zł - 0,6102 zł | 2944 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
0,4454 zł - 1,0039 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.709 in
18.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Łącznik rur równoległych
|
||
2,8028 zł - 6,867 zł | 2500 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
Okrągłe
|
Polietylen o niskiej gęstości
|
Trzpień centralny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować