Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5936 zł - 6,3545 zł | 596 Na stanie |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
2,4015 zł - 3,3621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
1,1587 zł - 1,1587 zł | 145 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,6813 zł - 9,0193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PE
|
Czarny
|
|
|
|
||
7,3766 zł - 7,3766 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | 15062 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | 27900 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | 24000 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7836 zł - 1,92 zł | 923 Na stanie |
PVC
|
Przezroczyste
|
|
|
|
||
0,6972 zł - 1,7081 zł | 11200 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,7794 zł - 1,9097 zł | 6946 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6316 zł - 1,5476 zł | 6568 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,4699 zł - 1,1513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
0,5014 zł - 1,2284 zł | 6250 Na stanie |
PA
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5745 zł - 1,4075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9036 zł - 2,2138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,1643 zł - 1,1643 zł | 3990 Na stanie |
LDPE
|
Szary
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5452 zł - 1,3358 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PA
|
Naturalny
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować