Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.
Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.
Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Materiał podstawy | Kolor | Wysokość podstawy | Kompatybilny zakres średnic otworów | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2008 zł - 0,487 zł | 1050 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
0,2008 zł - 0,487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
10339534 | 8,1868 zł - 9,3295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nylon
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0,3918 zł - 0,3918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
PVC
|
Czarny
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | 27900 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | 15062 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Guma
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7627 zł - 0,7627 zł | 24000 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2189 zł - 0,5363 zł | 10420 Na stanie |
PVC
|
Czarny
|
|
|
|
||
7,9216 zł - 7,9216 zł | 850 Na stanie |
Nylon
|
Czarny
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
||
0,5591 zł - 0,5591 zł | 3000 Na stanie |
Guma
|
Czarny
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1994 zł - 0,1994 zł | 27250 Na stanie |
Guma
|
Szary
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować