Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 287,7996 zł - 4 383,7568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
360.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 091,4796 zł - 2 788,6074 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 3 838,9889 zł - 5 118,6535 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 1 480,5969 zł - 1 974,1131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 543,6007 zł - 4 724,7736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5100.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 722,1799 zł - 3 629,6004 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3900.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 3 338,2575 zł - 4 450,9972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 1 900,9034 zł - 2 534,5619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 5 264,7026 zł - 7 019,6339 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5800.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 209,4713 zł - 2 945,9506 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 1 654,6263 zł - 2 206,1379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 748,6835 zł - 3 664,8873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3000.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 108,0942 zł - 4 144,1224 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 2 029,7179 zł - 2 706,3162 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 897,8645 zł - 5 197,1399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3300.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 3 826,9637 zł - 5 102,6262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 5 444,456 zł - 7 259,2682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 103,9094 zł - 4 138,5667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4680.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 416,9026 zł - 4 555,8814 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5150.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 798,2559 zł - 2 397,6569 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2550.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować