Menu Search

Szyna nośna wału 20.0 M6x25 5100.0 Stal

Te szyny nośne wału o śr. 20 są przeznaczone do stosowania z łożyskami liniowymi i innymi komponentami ruchu liniowego. Oferują mocne podparcie wałów liniowych i wytrzymują duże obciążenia. Wały zostały wykonane ze stali i wyposażone w hartowaną aluminiową podporę, która gwarantuje proste ustawienie i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20268879

Numer produktu produkcyjny:

20268879

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 4 724,7736 zł
5 - 9 4 488,5448 zł
10 - 19 4 252,2727 zł
20 - 49 4 016,0487 zł
50 + 3 543,6007 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

4 724,77 zł

1 x 4 724,7736 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj szyny Wał i prowadnica
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 5100.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt