Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te szyny nośne wału stanowią stabilną podporę ciągłą dla wałów liniowych. Często są używane z łożyskami liniowymi, tworząc układ o niskim tarciu z pełnym podparciem.
Są dostarczane z wałem ze stali hartowanej i otworami montażowymi zapewniającymi podparcie na całej długości. Szyny te są używane z otwartymi łożyskami liniowymi lub wózkami; tworzą razem układ ruchu liniowego.
Wał jest wstępnie zamontowany na szynie nośnej. Charakteryzują się wspaniałą trwałością i odpornością na ścieranie, tolerancją na duże obciążenia i ruch powtarzalny. Są szeroko stosowane w przemyśle, w branży motoryzacyjnej, urządzeniach medycznych i produkcji elektroniki.
Materiał: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal Grupa SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | Materiał | Rodzaj szyny | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 804,1553 zł - 6 449,0502 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
240.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 6 478,9642 zł - 7 198,863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 7 551,6165 zł - 8 390,7048 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 830,3676 zł - 1 107,16 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
600.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 3 293,6198 zł - 4 391,501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3450.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 025,5331 zł - 2 700,6932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2100.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 850,2248 zł - 3 800,3109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3300.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 187,1808 zł - 1 582,8933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1350.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 26 407,93 zł - 31 068,1472 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5400.0
|
Stal
|
Wał i prowadnica
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 6 458,4251 zł - 7 176,0439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4920.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 226,0945 zł - 1 634,7606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1080.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 132,0768 zł - 2 842,7691 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1920.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 540,1742 zł - 720,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
480.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 052,3933 zł - 4 069,8256 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2760.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 439,2894 zł - 4 932,5651 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3360.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 6 613,7913 zł - 7 348,6303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5040.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 7 545,652 zł - 8 384,0524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5760.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 060,0017 zł - 1 413,3613 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 341,5567 zł - 3 122,082 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2700.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 5 526,5644 zł - 6 140,6218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4200.0
|
Stal nierdzewna
|
Wał i prowadnica
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0